人物專訪
Yes, We Can! - 轉型中的台達變頻器產品部門
台達IABU 「ACMD產品開發部門」張瑞全經理
「目前來說我們的策略是以高性價比取勝,鎖定數量最大的市場區塊,提供相對知名品牌較低的價格切入競爭,這個策略成功地在市場上取得了相當高的佔有率。」張經理說。然而,這樣的策略也讓ACMD遇到了瓶頸 ...
 
 
   
 
   
熱門焦點
台達DPA系列微型壓力感測器隆重上市!
台達 DPA 系列的新一代微型壓力感測器,主要是偵測氣體正壓與負壓的壓力值。 DPA 可對應六種全球泛用的標準氣體壓力單位,以及擁有大型 LED ,綠、紅、橙三色顯示功能,讓使用者依據需求設定相對應的顏色,並提供多樣化的輸出控制模式,像是 NPN 、 PNP 、類比電壓、電流輸出訊號,也可以透過參數快速複製功能,將主機內的參數直接複製至其他 DPA 主機上 ...
 
 
   
 
  新一代DPA系列壓力感測器可廣泛應用於電子產業!  

 
 
 
     
 
  如果您希望(或不希望)收到台達機電事業部電子報,請填寫您的e-mail帳號並點選:  
 
     
 
 
 
     

 
 
  台達DVP-ES2系列可程式控制器全新上市!
   
  桃園一廠模範暨資深員工表揚大會,共39人受獎!
 
  台達公佈「2008年度優良代理商」得獎名單
 
  台達美國分公司參展「EASA 2009 機電設備研討會」
 
  台達美國分公司將在巴西第25屆「FIEE」工業大展登場
 
  台達"精密伺服油電節能系統"亮相「2009國際橡塑展」
 
  台達電子現身「2009漢諾威工業大展」
 
  台達電子荷蘭代理商Innomotion參展「easyFairs MOCON 2009」
 
  台達烏克蘭代理商參展「elcomUkraine 2009」
 
  台達羅馬尼亞代理商Quadra參展「T.I.T. 2009」
 
     
 
         
 
產品應用
台達PLC網路控制模組應用於遠端監控系統
 

一般工業使用之PLC主要利用RS-232和RS-485介面傳輸與監控方式與外部電腦連線。台達近年來開發出應用於Ethernet之擴充模組、CANopen與DeviceNet通訊模組。...

 


 
  台達變頻器應用於電梯系統
       
     
   
 
電子報規範與法律聲明