如您無法閱讀此信,請點選此處看詳細內容
2016年 7月 No.107
成功應用案例

台達工業能源管理系統,展現智慧工廠最佳節能效益與能耗分析

近年來隨著能源不足與全球節能減碳的挑戰,即使導入多種節能方案,電力成本仍持續上漲,因此許多企業的工廠基礎設施、產線生產設備等都需要更有效率的管理。台達工業自動化透過優異的技術與經驗,成功為台灣的一家全球知名半導體製造商打造能源管理平台,並透過能源計畫、能耗及效益分析、設備管理等多種方法,達到產線節能30%,有效提升工廠整體能源使用率。

這間半導體製造商的工廠內部使用許多精密的設備,導入台達DIAEnergie工業能源管理系統和其他相關應用產品,監測生產機台耗能狀態,能夠避免 ...

台達DIAView SCADA工業圖控系統協助打造高效率電容老化選別監測

電容器是兩金屬板之間存在絕緣介質的一種電路元件,廣泛用於各種電子電機系統,利用二個導體之間的電場暫時儲存能量,或應用於濾波、信號處理、改善功率因素、抑制雜訊等等。在電容的製程中,透過對老化爐的溫度、時間、電壓控制,找出電容器缺陷以降低漏電流的工序稱為電容老化選別。

其運作原理如下:待老化檢測的電容器通過送料機和輸送帶進入老化爐,經過極性檢測、電路檢測之後,老化電源開始以多段逐級升壓方式對待老化電容進行充電;老化結束後,對電容器進行短路檢測和逆放電,隨後開始 ...


自動化相關活動訊息

台達機器人解決方案即將登場「2016 台北國際自動化工業大展」,開啓全新智慧、靈活製造藍圖

台達工業自動化即將於8/31~9/3首次參展「2016 台北國際自動化工業大展」,在南港展覽館4F L830展位展出全新垂直多關節型機器人DRV90L系列和多款工業機器人解決方案,以及完整的自動化產線,實現靈活自動化製造方案。台達亦呼應「工業4.0」主題,向來賓介紹甫於今年7月份在 ...

發現智造高手 - 中、台、泰優秀高校決戰「台達第三屆台達杯高校自動化設計大賽」

「發現智造高手 - 台達第三屆台達杯自動化設計大賽」甫於7月25日到27日在大陸江蘇台達吳江廠盛大進行決賽。來自大陸、臺灣、泰國各地共74所學校、122支隊伍參賽,歷經考試、初選等流程,其中65支參賽隊伍 ...

台達SCARA工業機器人DRS40L系列榮獲「金手指獎 • 2016年度機器人新銳產品獎」

台達SCARA工業機器人DRS40L系列以其高速、高精、高彈性、多功能等特點,獲得首屆中國「金手指獎•2016年度機器人新銳產品獎」。在中國國際機器人展覽會(CIROS)的期間,機電商報社聯合中國機械工業聯合會、 ...

迎接產業升級新浪潮,台達工業自動化參加「2016中國國際機器人展」

為因應中國市場日趨嚴重的缺工問題,台達工業自動化持續協助客戶提升工廠產能,並導入智慧製造的新模式,於7月6日至9日參加2016中國國際機器人展(2016 CIROS)展出一系列工業機器人解決方案,包含SCARA工業機器人 ...

積極耕耘印度市場 台達工業自動化現身印度國際工具機暨自動化設備展 (AMTEX 2016)

台達工業自動化甫於7月8~11日於印度新德里參加兩年一度的「2016印度國際工具機暨自動化設備展 (AMTEX 2016)」,現場展出包含工具機、機械臂、龍門控制、太陽能水泵控制、注塑機節能系統等多項解決方案,以與歐美日品牌並駕的高產品性能及貼近客戶期待的 ...


台達企業訊息

賀!台達榮獲印度政府頒發國家卓越獎

台達日前在印度新德里舉行的屋頂太陽能全國研討會中,榮獲印度新能源暨可再生能源部 (MNRE) 頒發國家卓越獎 (National Excellence Award),肯定台達應用於屋頂太陽能發電的太陽能轉換器對印度太陽能產業發展的傑出貢獻。Delta India總經理Mr. Dalip Sharma與太陽能 ...


電子報回顧
如果您希望(或不希望)收到台達機電事業部電子報,請填寫您的 e-mail 帳號:
訂閱 取消訂閱