試刊號
2007年2月15日
 
2
     
 
 
   
熱門焦點

環保先驅:台達黃金級綠建築
綠建築就是「生態、節能、減廢、健康」的建築,也是環保節能的實踐。在天然資源面臨枯竭的今天,興建綠建築在德、日等先進國家已興起,國內亦出現第一座黃金級綠建築 – 台達電子台南廠。 ...
 
 
   
 
  台達2007TAB會議:電子電力與節能發展趨勢    
 
  歡迎蒞臨【2007漢諾威工業展】台達電子攤位
 
 
 
     
 
         
 
產品新訊
DV新型磁束向量變頻器──台達VFD-VE系列
 
台達電子近期推出最新一代高性能磁束向量變頻器「VFD-VE系列產品」,230V機種分為12個型號,功率範圍從0.75~37kW (1~50HP)...
 
 
 
 
     
 
  如果您希望(或不希望)收到台達機電事業部電子報,請填寫您的e-mail帳號並點選:  
 
     
 
 
 
     
 
  DOP-A系列8吋高解析HMI問世
  台達計時 /計數/轉速器應用案例 1
  台達計時 /計數/轉速器應用案例 2
       
   
 
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
可程式邏輯控制器
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
DOP-A系列人機介面
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
光學式增量型編碼器
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
終端顯示器
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
RS-485 / RS-422 通訊模組
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
溫度控制器
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
節能交流馬達驅動變頻器
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
AC伺服驅動器
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
計時計數轉速器
33370桃園縣龜山工業區興邦路31-1號 電話: (03)3626301
傳真: (03)3627267
 
   
 
電子報規範與法律聲明