如您無法閱讀此信,請點選此處看詳細內容
2015年 10月 No.99
成功應用案例

台達四軸運動控制解決方案,提高醫藥往復式包裝機生產效率

隨著經濟發展、社會先進以及人口高齡化的趨勢,人類對於保健議題的關注逐年提高,帶動藥品市場的快速發展和成長,使製藥業成為高附加價值的產業,在全球普遍受各國重視。亞太地區,包括中國大陸、新加坡、韓國、臺灣等,在過去幾年因經濟的快速成長,對於保健食品和藥品的需求大幅提高,連帶提高製藥設備和零件供應鏈的成長。然而,全球製藥產業因新藥的開發成本逐年升高,而收入受醫療支出成長受限而減少,在經營上面臨瓶頸,因此產業進入整合期,同時面臨設備升級的壓力。

大陸溫洲一間包裝設備商和台達合作,針對其生產之醫藥往復式包裝機,導入台達四軸運動控制解決方案,提升包裝機整體速度和效率,以及包裝生產精度,大幅提高客戶生產之包裝設備的產能,獲得客戶的高滿意度。

台達油電伺服節能系統HES系列成功為臥式注塑機節省能耗、提高成品品質、創造最佳競爭力

注塑機生產量占塑料機械行業總產量的40%,在充滿塑膠製品的現代,注塑機為極重要的生產機械之一。然而,傳統注塑機的油壓系統無法依照注塑成型各製程的壓力及流量需求進行轉速調節,馬達在整個製造過程中皆以全速運轉,造成能量消耗大、油溫高、油損劇烈及油壓元件耗損大等問題...



自動化相關活動訊息

智造工業 智享未來 – 台達「智」造工業節能及管理解決方案亮相「2015中國國際工業博覽會」

全球電源管理與散熱管理解決方案的領導者 - 台達將於11月3日至7日盛大參展「2015年中國國際工業博覽會」(以下簡稱工博會),展位:6.1H F001。本次工博會,台達將整合工業自動化、監控管理、能源管理、供電配電、綠色能源等多個領域,打造「智」造工業應具備的整體節能及管理解決方案,呼應今年工博會「創新、智慧、綠色」的主題,同時體現以智慧高端製造為主要方向的「跨界、協同、融合、創新」趨勢。...

活動回顧:台達工業自動化最新包裝行業解決方案現身 「2015美國國際包裝展」

國際包裝產業盛會「2015美國國際包裝展 (2015 PACK EXPO Las Vegas)」甫於9月28~30日於芝加哥展覽館落幕,台達工業自動化今年首度展示3款於包裝產業全新亮相的產品,包含高速高解析螢幕人機介面DOP-W系列、內建PLC功能的四行文本型PLC一體機TP04P系列、及台達高功能中型控制器AH500系列,現場也同步展示3台搭載台達解決方案的張力控制、輸送帶、電子凸輪及...

活動回顧:邁向智能與節能製造新領域 -
台達工業自動化參展「Motek 2015歐洲國際工業自動化暨工具展」

台達工業自動化於今年10月5~8日舉辦的「2015 Motek歐洲國際工業自動化暨工具展」中,以卓越的驅動、控制、能源管理三項關鍵技術為核心,展出高精、高速、高效的工廠自動化、程序自動化及節能系統三大整合解決方案,在為期4天的展會中獲得廣大好評,領導全球產業邁向智能與節能並俱的製造新領域。...

活動回顧:台達人機介面DOP-B系列現身
「2015法國昂熱工業貿易展」為包裝產業提供高品質、友善操作界面

台達工業自動化甫於10月6~8日參加 「2015法國昂熱工業貿易展 (SEPEM Industries Angers 2015)」,現場提供完整的包裝產業自動化解決方案,協助飲料食品包裝產業實現大量、快速、經濟且高品質的產線建置。

台達深耕包裝產業自動化技術多年,累積了豐富的產業知識與成功經驗。台達的高整合包裝產業解決方案包含人機介面、可程式控制器、變頻器、伺服驅動與馬達、智慧感測器等,並發展多元機種和配件,提供最符合需求的產品與服務,協助客戶有效提升產能及競爭力。 ...

活動回顧:攜手並進,共創自動化新未來 - 台達土耳其經銷商F.A.S.T.和渠道夥伴推廣台達自動化產品

豐收十月!台達工業自動化土耳其經銷夥伴Factory Automation System Technology (F.A.S.T.) 和當地渠道夥伴MAS OTOMASYON(以下簡稱MAS)及DOSTEL合作,於10月先後於土耳其參加「代尼茲利機械製造與自動化技術展」(10月1-4日,Denizli代尼茲利市)和「2015 Intemak機械技術與設備展」(10月8-11日,Kocaeli科賈埃利市),一同推廣台達工業自動化產品與解決方案,吸引許多...


台達企業訊息

台達連續第五年入選道瓊永續指數 評分躍居全球電子設備產業之首

全球電源管理與散熱管理解決方案領導廠商-台達,永續經營成效再獲國際肯定,從競爭激烈的全球45家領先電子設備、儀器及零組件企業中脫穎而出,連續第五年入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indexes, 簡稱DJSI)之「世界指數」(DJSI World),且總體評分躍居全球電子設備產業之首,並連續三年蟬聯...


電子報回顧
如果您希望(或不希望)收到台達機電事業部電子報,請填寫您的 e-mail 帳號:
訂閱 取消訂閱