為縮短生產週期、提高產能與效率,近年來許多廠商開始以機械臂取代人工,為工具機進行上下料的工作。台達工業自動化憑藉多年優異的技術與經驗,近期成功為中國某客戶提供機床取出臂的完整解決方案,以高精高速的產品及系統協助客戶實現安全可靠的連續生產,大幅增加...
工業應用為全球耗能最主要的一環。在能源成本節節攀升、環保意識日漸抬頭的趨勢下,透過系統化的監控與管理妥善利用能源、降低產線及工廠能耗,成為工業領域的重要課題。為此,台達工業自動化憑藉多年累績的產業經驗,開發適用於工業領域的能源管理系統,並成功協助...
台達以「智能製造 暢享未來」為主題,於11月3 - 7日參展「2015年中國國際工業博覽會」(以下簡稱工博會),首次展出全新垂直關節機器人DRV90L系列及SCARA工業機器人DRS60L系列,高速、高精的控制能力可助力電子、包裝等行業產線的日產能提升3倍...
台達工業自動化於11月4至6日,在德國北部巴特薩爾茨烏夫倫展覽中心(Exhibition Centre Bad Salzuflen)參加「2015德國工程配件貿易展(FMB 2015 )」,針對各種產業工廠設備製造商需求,展出一系列台達工業自動化產品與解決方案,包含變頻器、可程式控制器、...
台達電子菲律賓經銷商DAC工業電子公司(DAC Industrial Electronics, Inc.,以下簡稱DAC)甫於11月5日至7日在菲律賓首都馬尼拉的SMX 會議中心參加「2015世界製造技術展 (Manufacturing Technology World 2015)」,展出多項台達工業自動化產品...
「2015年台灣國際品牌價值調查」今 (27) 日揭曉,台達連續第五年入選台灣20大國際品牌。2015年台達品牌價值再度大躍進,較2014年提升17%,達1.99億美元,是品牌價值唯一連三年成長二位數的企業。這是台達掌握綠能產業的趨勢,不斷提升...
台達於今日(22)舉辦美洲新總部開幕儀式。座落於美國加州弗利蒙市(Fremont)的新總部大樓,佔地18萬平方英尺,建築設計符合美國LEED白金級綠建築標準且預期能達到淨零耗能目標,落實台達對環保節能及美洲區業務的長期承諾。此新大樓採用...