產品新訊

新世代終端顯示器:TP05/08系列
TP05/08 是新一代TP系列的產品,擁有3.6吋的圖形文字顯示器的功能,解析度最高可達240X180,文字顯示最高可高達8行,內建萬年曆,新增便利的數字輸入鍵盤,以及多達12個系統鍵、12個功能鍵。功能鍵的標籤可以依使用者的需求來自行更換。 ...
 
   
新一代全方位、多功能可程式控制器:DVP-28SV
DVP S 系列目前推出新一代機種 DVP- 28SV ,其主要功能有:擁有與 DVP- EH2 相同的強大運算效能、高達 16k step 的程式容量、內建四軸 200kHz 的高速脈波輸出和 200kHz 的高速計數器...
 
 
   
 
  新產品上市:ASDA-AB伺服驅動器110V系列機種  

 
 
  機床主軸上伺服系統的應用
   
  伺服系統在數控機床的應用
 
  台達計時/計數/轉速器
 
     
 
         
 
熱門焦點
敘利亞代理商RTA參加2008 SIMA
 
台達電子敘利亞代理RTA (Rihawi Trading & Automation Co.) 將於5/27~5/31參加於敘利舉辦的「2008敘利亞國際工業展覽會 (SIMA Industrial Expo) 」(攤位位於第二展廳C2) ...
 
 
 
 
     
 
  如果您希望(或不希望)收到台達機電事業部電子報,請填寫您的e-mail帳號並點選:  
 
     
 
 
 
     

 
  中達電通參加深圳機械模具與製品工業展
  歡迎蒞臨【2008漢諾威工業展】台達電子攤位
  活動回顧:AEC舉辦2008國際電子工業技術研討會
  台達電子獲頒ACE 「產品責任險AAA認證」
  台達電子歐洲荷蘭分公司推出最新歐洲四國語言網站
  活動回顧:F.A.S.T.參加2008土耳其WIN展
  賀!台達電子名列CNBC歐洲商業雜誌「全球百大低碳企業」
       
     
   
 
電子報規範與法律聲明